Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
5131-BR
5131-BR
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.88
course piston (in)
1
Hauteur piston (in)
0.87
Effort de maintien (lbf)
2500
Effort de maintien maximum (N)
11120
Poids (kg)
0.4
Hauteur piston (mm)
22
Imperial or Metric Product
Impérial
course piston (mm)
25.4
Goupille incluse?
Non
Piston
Round
Goupille (recommandé)
461203
Poussée piston
5/16-18
Type de produit
Grande capacité
Toggle Lock plus
Oui
Matériel standard
Acier
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture poignée (Degrees)
113
PublishedDate
1676897531000
Gammes de produits
5000
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage
Solid
Accessoires de produit
461203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top