Manuelle Kniehebelspanner
5130/5131/5133 - 5000 Series Heavy Duty Straight Line Action Clamps

5133-BR

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.89
Hub (in) 3.13
Kolben Höhe (in) 1.14
Haltekraft (lb) 4600
Maximale Haltekraft (N) 20460
Hub (mm) 79.5
Gewicht (kg) 1.31
Kolben Höhe (mm) 29
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 5000
Zusatzverriegelung Ja
Andruckspindel inklusive Nein
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 139
Produkt Typen Schwerlast
Kolbengewinde 1/2-13
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material Steel
PublishedDate 1676897533000
Schubstange Rund
Andruckspindel (empfohlen) 325203
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung Massiver Fuß zum Anschweißen
Produktzubehör
325203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top