Bride de Serrage Manuel
5130/5131/5133 - 5000 Series Heavy Duty Straight Line Action Clamps

5133-BR

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 4600
Poids (lb) 2.89
course piston (in) 3.13
Hauteur piston (in) 1.14
Poids (kg) 1.31
Hauteur piston (mm) 29
Effort de maintien maximum (N) 20460
Imperial or Metric Product Impérial
course piston (mm) 79.5
PublishedDate 1676897533000
Goupille (recommandé) 325203
Style de base de montage Solid
Matériel standard Acier
Type de produit Grande capacité
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse? Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 5000
Poussée piston 1/2-13
Piston Round
Toggle Lock plus Oui
Ouverture poignée (Degrees) 139
Accessoires de produit
325203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top