Manuelle Kniehebelspanner
5130/5131/5133 - 5000 Series Heavy Duty Straight Line Action Clamps

5133-MBR

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 4600
Gewicht (lb) 2.89
Hub (in) 3.13
Kolben Höhe (in) 1.14
Hub (mm) 79.5
Maximale Haltekraft (N) 20460
Gewicht (kg) 1.31
Kolben Höhe (mm) 29
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Andruckspindel (empfohlen) 220203-M
Produkt Typen Schwerlast
Basis Montage Ausführung Massiver Fuß zum Anschweißen
PublishedDate 1676897533000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Kolbengewinde M12
Andruckspindel inklusive Nein
Zusatzverriegelung Ja
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schubstange Rund
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 139
Produktreihe 5000
Standard-Material Steel
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
220203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top