Bride de Serrage Manuel
5130/5131/5133 - 5000 Series Heavy Duty Straight Line Action Clamps

5133-MBR

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 3.13
Poids (lb) 2.89
Effort de maintien (lbf) 4600
Hauteur piston (in) 1.14
course piston (mm) 79.5
Effort de maintien maximum (N) 20460
Hauteur piston (mm) 29
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 1.31
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture poignée (Degrees) 139
Poussée piston M12
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille (recommandé) 220203-M
Goupille incluse? Non
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Oui
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage Solid
PublishedDate 1676897533000
Gammes de produits 5000
Piston Round
Type de produit Grande capacité
Accessoires de produit
220203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top