Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5133 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5133

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3.12
Hub (in) 3.13
Haltekraft (lb) 4600
Kolben Höhe (in) 1.38
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 79.5
Kolben Höhe (mm) 35
Maximale Haltekraft (N) 20460
Gewicht (kg) 1.41
Produkt Typen Schwerlast
Produktreihe 5000
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 139
Kolbengewinde 1/2-13
PublishedDate 1676897533000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Andruckspindel inklusive Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Schubstange Rund
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Andruckspindel (empfohlen) 325203
Standard-Material Steel
Zusatzverriegelung Nein
Produktzubehör
325203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top