Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5133 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5133

Les serrages droits à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Action inverse (la poignée tourne en arrière au fur et à mesure que le piston avance) pour garder un profil bas ainsi que la poignée en dehors de la zone de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 4600
Hauteur piston (in) 1.38
Poids (lb) 3.12
course piston (in) 3.13
Hauteur piston (mm) 35
Effort de maintien maximum (N) 20460
course piston (mm) 79.5
Imperial or Metric Product Impérial
Poids (kg) 1.41
Goupille (recommandé) 325203
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1676897533000
Piston Round
Ouverture poignée (Degrees) 139
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Grande capacité
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Non
Goupille incluse? Non
Style de base de montage Flange
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 5000
Poussée piston 1/2-13
Accessoires de produit
325203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top