Manuelle Kniehebelspanner
5150 - 5000 Series Heavy Duty Straight Line Action Clamps

5150-BR

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 1.14
Gewicht (lb) 2.68
Hub (in) 1.91
Haltekraft (lb) 5800
Gewicht (kg) 1.22
Maximale Haltekraft (N) 25800
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Kolben Höhe (mm) 29
Hub (mm) 48.4
Basis Montage Ausführung Massiver Fuß zum Anschweißen
Schubstange Quadratisch
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Schwerlast
Zusatzverriegelung Ja
Standard-Material Steel
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 125
PublishedDate 1727963480000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel (empfohlen) 325203
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Andruckspindel inklusive Nein
Produktreihe 5000
Kolbengewinde 1/2-13
Produktzubehör
325203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top