Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
5150-BR
5150-BR
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
2.68
Hauteur piston (in)
1.14
Effort de maintien (lbf)
5800
course piston (in)
1.91
course piston (mm)
48.4
Imperial or Metric Product
Impérial
Effort de maintien maximum (N)
25800
Poids (kg)
1.22
Hauteur piston (mm)
29
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage
Solid
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Grande capacité
Gammes de produits
5000
Ouverture poignée (Degrees)
125
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse?
Non
Poussée piston
1/2-13
Piston
Square
Goupille (recommandé)
325203
Toggle Lock plus
Oui
PublishedDate
1727963480000
Accessoires de produit
325203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top