Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5150 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and square plunger that provides positive radial location.

5150-M

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 1.38
Haltekraft (lb) 5800
Hub (in) 1.91
Gewicht (lb) 3
Hub (mm) 48.4
Kolben Höhe (mm) 35
Maximale Haltekraft (N) 25800
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 1.36
Produkt Typen Schwerlast
PublishedDate 1727963480000
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Zusatzverriegelung Nein
Schubstange Quadratisch
Anwendung - Lehrenbau Gut
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Montage Sehr gut
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 125
Produktreihe 5000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Steel
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Andruckspindel (empfohlen) 220203-M
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Andruckspindel inklusive Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Kolbengewinde M12
Produktzubehör
220203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top