Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5150 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and square plunger that provides positive radial location.

5150-M

le profil allongé du serrage en ligne dispose d'un piston à section carrée et de fabrication robuste permettant un importante durée de vie. Action inverse ( rotation arrière de la poignée pendant l'avance du piston) permettant de conserver un profile allongé et la poignée en dehors de la zone de travail.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 1.91
Poids (lb) 3
Hauteur piston (in) 1.38
Effort de maintien (lbf) 5800
Effort de maintien maximum (N) 25800
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 1.36
Hauteur piston (mm) 35
course piston (mm) 48.4
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Alimentaire Pas recommandé
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 5000
Ouverture poignée (Degrees) 125
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Application -Fermeture Faible/Bas
Application -Travail du bois Poor/Low
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Goupille (recommandé) 220203-M
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Poussée piston M12
Application -Usinage Faible/Bas
Matériel standard Acier
Piston Square
PublishedDate 1727963480000
Toggle Lock plus Non
Goupille incluse? Non
Style de base de montage Flange
Type de produit Grande capacité
Accessoires de produit
220203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top