Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5150 Series heavy-duty, straight line action clamps with solid base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and square plunger that provides positive radial location.

5150-MB

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.5
Hub (in) 1.91
Kolben Höhe (in) 1.14
Haltekraft (lb) 5800
Kolben Höhe (mm) 29
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 48.4
Gewicht (kg) 1.13
Maximale Haltekraft (N) 25800
Anwendung - Lehrenbau Gut
Produkt Typen Schwerlast
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage Sehr gut
Zusatzverriegelung Nein
Schubstange Quadratisch
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 125
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Standard-Material Steel
Basis Montage Ausführung Massiver Fuß zum Anschweißen
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Andruckspindel (empfohlen) 220203-M
Kolbengewinde M12
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Andruckspindel inklusive Nein
Produktreihe 5000
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
PublishedDate 1727963480000
Produktzubehör
220203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top