Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5150 Series heavy-duty, straight line action clamps with solid base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and square plunger that provides positive radial location.

5150-MB

le profil allongé du serrage en ligne dispose d'un piston à section carrée et de fabrication robuste permettant un importante durée de vie. Action inverse ( rotation arrière de la poignée pendant l'avance du piston) permettant de conserver un profile allongé et la poignée en dehors de la zone de travail.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 1.91
Effort de maintien (lbf) 5800
Poids (lb) 2.5
Hauteur piston (in) 1.14
Effort de maintien maximum (N) 25800
Imperial or Metric Product Métrique
Hauteur piston (mm) 29
course piston (mm) 48.4
Poids (kg) 1.13
Application -Usinage Faible/Bas
Matériel standard Acier
PublishedDate 1727963480000
Goupille incluse? Non
Toggle Lock plus Non
Application -Fermeture Faible/Bas
Piston Square
Type de produit Grande capacité
Ouverture poignée (Degrees) 125
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Application -Assemblage Excellent/Haut
Gammes de produits 5000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage Solid
Application -Travail du bois Poor/Low
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Poussée piston M12
Goupille (recommandé) 220203-M
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
220203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top