Manuelle Kniehebelspanner
5150 - 5000 Series Heavy Duty Straight Line Action Clamps

5150-MBR

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 5800
Kolben Höhe (in) 1.14
Gewicht (lb) 2.68
Hub (in) 1.91
Gewicht (kg) 1.22
Hub (mm) 48.4
Maximale Haltekraft (N) 25800
Kolben Höhe (mm) 29
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Standard-Material Steel
Zusatzverriegelung Ja
Andruckspindel (empfohlen) 220203-M
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel inklusive Nein
PublishedDate 1727963480000
Basis Montage Ausführung Massiver Fuß zum Anschweißen
Kolbengewinde M12
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Schwerlast
Schubstange Quadratisch
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 125
Produktreihe 5000
Produktzubehör
220203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top