Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
5150-MBR
5150-MBR
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
5800
course piston (in)
1.91
Poids (lb)
2.68
Hauteur piston (in)
1.14
Imperial or Metric Product
Métrique
Effort de maintien maximum (N)
25800
Hauteur piston (mm)
29
course piston (mm)
48.4
Poids (kg)
1.22
Style de base de montage
Solid
PublishedDate
1727963480000
Ouverture poignée (Degrees)
125
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard
Acier
Piston
Square
Goupille (recommandé)
220203-M
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Grande capacité
Gammes de produits
5000
Poussée piston
M12
Goupille incluse?
Non
Toggle Lock plus
Oui
Accessoires de produit
220203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top