Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
6004-R
6004-R
Our newest through-hole mounted straight line clamp. Has 50% greater capacity than model 604.
Solid body
Locks in both extended and retracted position
Available in metric and inch threads
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kolben Höhe (in)
0.44
Hub (in)
1.5
Haltekraft (lb)
450.0
Gewicht (lb)
0.89
Kolben Höhe (mm)
11.2
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
38.1
Gewicht (kg)
0.4
Maximale Haltekraft (N)
2000.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1709587370000
Andruckspindel (empfohlen)
207203
Schubstange
Runden
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Andruckspindel inklusive
Nein
Produkt Typen
Gewindekörper
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Befestigungsmutter
606104
Kolbengewinde
5/16-18
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
14.4:1
Standard-Material
Stahl
Basis Montage Ausführung
Flansch
Zusatzverriegelung
Ja
Produktreihe
6004
Produktzubehör
207203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top