Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
6004-R
6004-R
Our newest through-hole mounted straight line clamp. Has 50% greater capacity than model 604.
Solid body
Locks in both extended and retracted position
Available in metric and inch threads
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
Effort de maintien (lbf)
450.0
Hauteur piston (in)
0.44
Poids (lb)
0.89
course piston (in)
1.5
Hauteur piston (mm)
11.2
Effort de maintien maximum (N)
2000.0
Poids (kg)
0.4
course piston (mm)
38.1
Imperial or Metric Product
Impérial
Matériel standard
Acier
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse?
Non
Gammes de produits
6004
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate
1709587370000
Ecrou de montage (fourni)
606104
Toggle Lock plus
Oui
Style de base de montage
Bride
Piston
Rond
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
14.4:1
Goupille (recommandé)
207203
Poussée piston
5/16-18
Type de produit
Corps fileté
Accessoires de produit
207203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top