Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
601-M
601-M
Kleinster Schubstangenspanner
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.09
Hub (in)
0.63
Kolben Höhe (in)
0.5
Haltekraft (lb)
100
Maximale Haltekraft (N)
440
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Kolben Höhe (mm)
12.7
Gewicht (kg)
0.04
Hub (mm)
16
Kolbengewinde
M4
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Standard-Material
Stahl
Zusatzverriegelung
Nein
Andruckspindel inklusive
Nein
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
14:1/25:1
Schubstange
Rund
Produktreihe
601
Produkt Typen
Standard
Andruckspindel (empfohlen)
205208-M
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
Produktzubehör
205208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top