Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
6015-M
6015-M
Kompakter Schubstangenspanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.7
Gewicht (lb)
0.33
Kolben Höhe (in)
0.5
Haltekraft (lb)
560
Hub (mm)
17.8
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.15
Kolben Höhe (mm)
12.7
Maximale Haltekraft (N)
2500
Standard-Material
Stahl
Andruckspindel (empfohlen)
205203-M
Andruckspindel inklusive
Nein
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
35:1
Schubstange
Rund
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
6015
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Standard
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Kolbengewinde
M6
Produktzubehör
205203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top