Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
6015-M
6015-M
Le plus petit modèle avec base usinée
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
course piston (in)
0.7
Effort de maintien (lbf)
560
Poids (lb)
0.33
Hauteur piston (in)
0.5
course piston (mm)
17.8
Poids (kg)
0.15
Effort de maintien maximum (N)
2500
Hauteur piston (mm)
12.7
Imperial or Metric Product
Métrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille (recommandé)
205203-M
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
35:1
Matériel standard
Acier
Poussée piston
M6
Goupille incluse?
Non
Type de produit
Standard
Toggle Lock plus
Non
Piston
Round
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
6015
Style de base de montage
Flange
Accessoires de produit
205203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top