Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 603 Series straight line action clamps are versatile and compact models that feature a threaded body for through hole mounting.

603-MR

Kompakter Spanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.84
Kolben Höhe (in) 0.96
Haltekraft (lb) 600
Hub (in) 1.25
Kolben Höhe (mm) 24.4
Hub (mm) 31.8
Gewicht (kg) 0.38
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximale Haltekraft (N) 2670
Produkt Typen Standard
Zusatzverriegelung Ja
Schubstange Rund
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel inklusive Nein
Standard-Material Stahl
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktreihe 603/608
Andruckspindel (empfohlen) 207203-M
Kolbengewinde M8
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 23:1/34:1
Produktzubehör
207203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top