Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 603 Series straight line action clamps are versatile and compact models that feature a threaded body for through hole mounting.

603-MR

Grande capacité de maintien dans un petit emballage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 1.25
Poids (lb) 0.84
Hauteur piston (in) 0.96
Effort de maintien (lbf) 600
Poids (kg) 0.38
Hauteur piston (mm) 24.4
course piston (mm) 31.8
Effort de maintien maximum (N) 2670
Imperial or Metric Product Métrique
Piston Round
Type de produit Standard
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 23:1/34:1
Goupille incluse? Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage Flange
Gammes de produits 603/608
Matériel standard Acier
Poussée piston M8
Goupille (recommandé) 207203-M
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus Oui
Accessoires de produit
207203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top