Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 603-R Series straight line action clamps are compact models that feature a threaded body for through hole mounting, large holding capacity, and has the ability to lock in both extended/retracted position.

603-R

Kompakter Spanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.84
Kolben Höhe (in) 0.97
Hub (in) 1.25
Haltekraft (lb) 600
Maximale Haltekraft (N) 2670
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 31.8
Gewicht (kg) 0.38
Kolben Höhe (mm) 24.6
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Kolbengewinde 5/16-18
Produktreihe 603/608
Standard-Material Stahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Schubstange Rund
Andruckspindel (empfohlen) 207203-5
Zusatzverriegelung Ja
Andruckspindel inklusive Nein
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 23:1/34:1
Produkt Typen Standard
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
207203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top