Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
603-R
603-R
Grande capacité de maintien dans un petit emballage
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
Hauteur piston (in)
0.97
Poids (lb)
0.84
Effort de maintien (lbf)
600
course piston (in)
1.25
course piston (mm)
31.8
Hauteur piston (mm)
24.6
Effort de maintien maximum (N)
2670
Poids (kg)
0.38
Imperial or Metric Product
Impérial
Poussée piston
5/16-18
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Standard
Style de base de montage
Flange
Goupille incluse?
Non
Piston
Round
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
23:1/34:1
Gammes de produits
603/608
Toggle Lock plus
Oui
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard
Acier
Goupille (recommandé)
207203-5
Accessoires de produit
207203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top