Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 603-SS Series straight line action clamps are compact models that feature a threaded body for through hole mounting, stainless steel design, and has the ability to lock in both extended/retracted position.

603-SS

Kompakter Spanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 840
Kolben Höhe (in) 1.25
Hub (in) 1.25
Gewicht (lb) 0.84
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 31.8
Maximale Haltekraft (N) 3740
Gewicht (kg) 0.38
Kolben Höhe (mm) 31.8
Produktart Schubstangenspanner
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Andruckspindel inklusive Nein
Schubstange Rund
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Andruckspindel (empfohlen) 207943
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 23:1/34:1
Zusatzverriegelung Nein
Produkt Typen Edelstahl
Kolbengewinde 5/16-18
Standard-Material Edelstahl
Produktreihe 603/608
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
207943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top