Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 603-SS Series straight line action clamps are compact models that feature a threaded body for through hole mounting, stainless steel design, and has the ability to lock in both extended/retracted position.

603-SS

Grande capacité de maintien dans un petit emballage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur piston (in) 1.25
Poids (lb) 0.84
Effort de maintien (lbf) 840
course piston (in) 1.25
Poids (kg) 0.38
Imperial or Metric Product Impérial
Effort de maintien maximum (N) 3740
course piston (mm) 31.8
Hauteur piston (mm) 31.8
Piston Round
Matériel standard Acier inoxydable
Type de produit Acier inoxydable
Gammes de produits 603/608
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Goupille incluse? Non
Goupille (recommandé) 207943
Product Type Mouvement linéaire
Poussée piston 5/16-18
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 23:1/34:1
Toggle Lock plus Non
Style de base de montage Flange
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
207943
Broche Inox T�te Hex -3
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top