Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 603 Series straight line action clamps are versatile and compact models that feature a threaded body for through hole mounting.

603

Kompakter Spanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.25
Haltekraft (lb) 600
Gewicht (lb) 0.84
Kolben Höhe (in) 0.97
Kolben Höhe (mm) 24.6
Gewicht (kg) 0.38
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 31.8
Maximale Haltekraft (N) 2670
Andruckspindel (empfohlen) 207203
Produktreihe 603/608
Standard-Material Stahl
Kolbengewinde 5/16-18
Schubstange Rund
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel inklusive Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 23:1/34:1
Zusatzverriegelung Nein
Produkt Typen Standard
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktzubehör
207203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top