Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
603
603
Grande capacité de maintien dans un petit emballage
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
course piston (in)
1.25
Poids (lb)
0.84
Hauteur piston (in)
0.97
Effort de maintien (lbf)
600
Poids (kg)
0.38
Effort de maintien maximum (N)
2670
Imperial or Metric Product
Impérial
Hauteur piston (mm)
24.6
course piston (mm)
31.8
Goupille incluse?
Non
Style de base de montage
Flange
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Poussée piston
5/16-18
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
23:1/34:1
Type de produit
Standard
Piston
Round
Gammes de produits
603/608
Goupille (recommandé)
207203
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Toggle Lock plus
Non
Accessoires de produit
207203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top