Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 604 Series straight line action clamps are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting.

604-MM

Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.44
Kolben Höhe (in) 0.59
Hub (in) 1.5
Haltekraft (lb) 300.0
Maximale Haltekraft (N) 1330.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Kolben Höhe (mm) 15.0
Hub (mm) 38.1
Gewicht (kg) 0.2
Schubstange Rund
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 45:1/26:1
Standard-Material Stahl
Kolbengewinde M8
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Andruckspindel inklusive Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 602/604/624
Produkt Typen Schubsbraungenspanner
Befestigungsmutter 606104-M
Zusatzverriegelung Nein
Andruckspindel (empfohlen) 606104-M
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Grifffarbe Rot
Produktzubehör
604106-M
Zubeh�r zur Befestigung - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top