Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 605 Series straight line action clamps are designed for push/pull clamping and allow for handle rotation to fall below the mounting plane then lock in retracted position.

605

Schubstangenspanner aus Stanzteilen mit gehärtetem Spannerfuß für mehr Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 300.0
Gewicht (lb) 0.68
Kolben Höhe (in) 0.97
Hub (in) 1.25
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Kolben Höhe (mm) 24.6
Maximale Haltekraft (N) 1330.0
Gewicht (kg) 0.31
Hub (mm) 31.8
Standard-Material Stahl
Produkt Typen Standard
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 45:1/40:1
PublishedDate 1715865210000
Zusatzverriegelung Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Andruckspindel (empfohlen) 207203
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Kolbengewinde 5/16-18
Schubstange Rund
Produktreihe 605
Andruckspindel inklusive Nein
Produktzubehör
207203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top