Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 605 Series straight line action clamps are designed for push/pull clamping and allow for handle rotation to fall below the mounting plane then lock in retracted position.

605

La base emboutie légère est traitée à chaud pour davantage de solidité
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur piston (in) 0.97
Effort de maintien (lbf) 300.0
course piston (in) 1.25
Poids (lb) 0.68
Effort de maintien maximum (N) 1330.0
Hauteur piston (mm) 24.6
Poids (kg) 0.31
course piston (mm) 31.8
Imperial or Metric Product Impérial
Toggle Lock plus Non
Gammes de produits 605
Style de base de montage Flange
Type de produit Standard
Poussée piston 5/16-18
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 45:1/40:1
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard Acier
Goupille incluse? Non
Goupille (recommandé) 207203
PublishedDate 1715865210000
Piston Round
Accessoires de produit
207203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top