Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
607-M
607-M
Kompakter Schubstangenspanner mit großer Haltekraft
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
1.63
Haltekraft (lb)
800
Hub (in)
1.63
Kolben Höhe (in)
0.69
Hub (mm)
41.4
Maximale Haltekraft (N)
3560
Gewicht (kg)
0.74
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Kolben Höhe (mm)
17.5
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Kolbengewinde
M8
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel (empfohlen)
207203-M
Zusatzverriegelung
Nein
Schubstange
Rund
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
37:1/64:1
Andruckspindel inklusive
Nein
Produktreihe
607
Produkt Typen
Standard
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Standard-Material
Stahl
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
207203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top