Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 607 Series straight line action clamps feature a low profile, high holding capacity for its size, and allow the handle to rotate then fall below the mounting plane to lock in retracted position.

607-M

Grand ratio taille/puissance
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur piston (in) 0.69
Poids (lb) 1.63
Effort de maintien (lbf) 800
course piston (in) 1.63
Hauteur piston (mm) 17.5
Poids (kg) 0.74
course piston (mm) 41.4
Imperial or Metric Product Métrique
Effort de maintien maximum (N) 3560
Style de base de montage Flange
Gammes de produits 607
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 37:1/64:1
Piston Round
Type de produit Standard
Toggle Lock plus Non
Goupille incluse? Non
Poussée piston M8
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard Acier
Goupille (recommandé) 207203-M
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
207203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top