Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 607-SQ Series straight line action clamps feature a low profile, high holding capacity for its size, and are equipped with a square plunger.

607-SQ

Kompakter Schubstangenspanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.63
Gewicht (lb) 1.63
Kolben Höhe (in) 0.69
Haltekraft (lb) 800
Kolben Höhe (mm) 17.5
Gewicht (kg) 0.74
Maximale Haltekraft (N) 3560
Hub (mm) 41.4
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Standard-Material Stahl
Produktreihe 607
Andruckspindel inklusive Nein
Produkt Typen Standard
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel (empfohlen) 207203
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schubstange Quadratisch
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 37:1/64:1
Zusatzverriegelung Nein
Kolbengewinde 5/16-18
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
207203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top