Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
607-SQ
607-SQ
Grand ratio taille/puissance
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
Hauteur piston (in)
0.69
Effort de maintien (lbf)
800
Poids (lb)
1.63
course piston (in)
1.63
Poids (kg)
0.74
course piston (mm)
41.4
Effort de maintien maximum (N)
3560
Hauteur piston (mm)
17.5
Imperial or Metric Product
Impérial
Gammes de produits
607
Style de base de montage
Flange
Goupille incluse?
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard
Acier
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Goupille (recommandé)
207203
Toggle Lock plus
Non
Type de produit
Standard
Piston
Square
Poussée piston
5/16-18
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
37:1/64:1
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
207203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top