Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 607 Series straight line action clamps feature a low profile, high holding capacity for its size, and allow the handle to rotate then fall below the mounting plane to lock in retracted position.

607

Kompakter Schubstangenspanner mit großer Haltekraft
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 800
Kolben Höhe (in) 0.69
Hub (in) 1.63
Gewicht (lb) 1.63
Maximale Haltekraft (N) 3560
Kolben Höhe (mm) 17.5
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 41.4
Gewicht (kg) 0.74
Kolbengewinde 5/16-18
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 37:1/64:1
Produkt Typen Standard
Standard-Material Stahl
Produktreihe 607
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Andruckspindel inklusive Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Zusatzverriegelung Nein
Schubstange Rund
Andruckspindel (empfohlen) 207203
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
207203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top