Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
607
607
Grand ratio taille/puissance
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
Hauteur piston (in)
0.69
course piston (in)
1.63
Effort de maintien (lbf)
800
Poids (lb)
1.63
Hauteur piston (mm)
17.5
Effort de maintien maximum (N)
3560
course piston (mm)
41.4
Poids (kg)
0.74
Imperial or Metric Product
Impérial
Piston
Round
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
37:1/64:1
Matériel standard
Acier
Style de base de montage
Flange
Type de produit
Standard
Goupille incluse?
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Poussée piston
5/16-18
Gammes de produits
607
Goupille (recommandé)
207203
Toggle Lock plus
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
207203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top