Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
630-MR
630-MR
Schubstangenspanner in massiver Ausführung für hohe Spannkräfte
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
2500
Gewicht (lb)
1.96
Hub (in)
2
Kolben Höhe (in)
0.81
Kolben Höhe (mm)
20.6
Maximale Haltekraft (N)
11100
Gewicht (kg)
0.89
Hub (mm)
50.8
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Andruckspindel (empfohlen)
210203-M
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
36:1/23:1
Produktreihe
630
Kolbengewinde
M10
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schubstange
Rund
Standard-Material
Stahl
Zusatzverriegelung
Ja
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel inklusive
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Standard
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produktzubehör
210203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top