Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 630 Series straight line action clamps feature reverse handle action and a plunger that locks in the extended position as the handle is moved downward.

630-MR

Modèle lourde charge
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 2
Effort de maintien (lbf) 2500
Hauteur piston (in) 0.81
Poids (lb) 1.96
course piston (mm) 50.8
Imperial or Metric Product Métrique
Hauteur piston (mm) 20.6
Effort de maintien maximum (N) 11100
Poids (kg) 0.89
Toggle Lock plus Oui
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille incluse? Non
Matériel standard Acier
Gammes de produits 630
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille (recommandé) 210203-M
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 36:1/23:1
Piston Round
Style de base de montage Flange
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Poussée piston M10
Type de produit Standard
Accessoires de produit
210203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top