Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 640 Series straight line action clamps are designed for heavy duty push/pull clamping and handle rotation that falls below the mounting plane to lock in retracted position.

640-M

Schubstangenspanner in massiver Ausführung für hohe Spannkräfte. Extrem langer Hub der Schubstange (100 mm)
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 1.25
Gewicht (lb) 6.79
Haltekraft (lb) 7500
Hub (in) 4
Hub (mm) 101.6
Gewicht (kg) 3.08
Maximale Haltekraft (N) 33400
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Kolben Höhe (mm) 31.8
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schubstange Rund
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 35:1
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Standard-Material Stahl
Andruckspindel inklusive Nein
Kolbengewinde M12
Andruckspindel (empfohlen) 220203-M
Produktreihe 640
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung Nein
Produkt Typen Standard
Produktzubehör
220203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top