Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
640-M
640-M
Modèle lourde charge
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
course piston (in)
4
Poids (lb)
6.79
Effort de maintien (lbf)
7500
Hauteur piston (in)
1.25
Imperial or Metric Product
Métrique
Effort de maintien maximum (N)
33400
Poids (kg)
3.08
Hauteur piston (mm)
31.8
course piston (mm)
101.6
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard
Acier
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
35:1
Poussée piston
M12
Toggle Lock plus
Non
Style de base de montage
Flange
Goupille (recommandé)
220203-M
Goupille incluse?
Non
Gammes de produits
640
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Piston
Round
Type de produit
Standard
Accessoires de produit
220203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top