pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 817-S Series pneumatic toggle clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is sensor ready for round or T-slot style sensors.

817-UE

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 17
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 2.37
Zylinder Durchmesser (in) 1.26
Haltekraft (lb) 375.0
Höhe unter Spannarm (in) 2.69
exerting_force_lbf_english 369.0
Luftverbrauch (in³) 0.015
Gewicht (lb) 2.31
Spannkraft (lbf) 369.0
Spannarmlänge (mm) 60.3
exerting_force_n_metric 1648.0
Maximale Haltekraft (N) 1670.0
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Luftverbrauch (dm³) 0.42
Höhe unter Spannarm (mm) 68.3
Spannkraft (N) 1648.0
Gewicht (kg) 1.05
Ersatz Dichtungssatz 802450-32-1-0
Luftanschluss Größe G-1/8
Produktreihe 817/827
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Schweissen Gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spindelzubehör 225208-M
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Flankenscheiben 507107
Spannarmausführung U-Spannarm
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1725462758000
Andruckspindel inklusive Ja
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
817-U-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
802450-32-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top