Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 817-S Series pneumatic toggle clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is sensor ready for round or T-slot style sensors.

817-UE

Équivalent pneumatique du modèle 317.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 1.26
Longueur Etrier (in) 2.37
Effort de maintien (lbf) 375.0
exerting_force_lbf_english 369.0
Poids (lb) 2.31
Consommation air (in³) 0.015
Force exercée (lbf) 369.0
Hauteur sous étrier (in) 2.69
Hauteur sous étrier (mm) 68.3
Force exercée (N) 1648.0
Effort de maintien maximum (N) 1670.0
exerting_force_n_metric 1648.0
Longueur Etrier (mm) 60.3
Alesage cylindre (mm) 32
Consommation air (dm³) 0.42
Poids (kg) 1.05
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Style d'étrier Barre en U
Goupille incluse? Oui
Type de produit Serrage pneumatique
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 817/827
Remplacement joints 802450-32-1-0
Application -Assemblage Excellent/Haut
Taille Port air G-1/8
Rondelle 507107
PublishedDate 1725462758000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Assemblage goupille 225208-M
Accessoires de produit
817-U-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
802450-32-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top