pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 827-S Series pneumatic toggle clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is designed for higher holding capacities.

827-UE

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner. Größere Version des 17
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Luftverbrauch (in³) 0.029
Gewicht (lb) 4.71
Spannarmlänge (in) 3.27
exerting_force_lbf_english 49.0
Höhe unter Spannarm (in) 3.89
Haltekraft (lb) 600.0
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Spannkraft (lbf) 49.0
Gewicht (kg) 2.14
Spannkraft (N) 2200.0
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Spannarmlänge (mm) 83.1
Luftverbrauch (dm³) 0.83
Maximale Haltekraft (N) 2670.0
Höhe unter Spannarm (mm) 98.8
exerting_force_n_metric 2200.0
Luftanschluss Größe G-1/8
PublishedDate 1675433822000
Betriebsablauf Fair/Medium
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Schweissen Gut
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
Anwendung - Montage Sehr gut
Produktreihe 817/827
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz 810450-40-1-0
Spannarmausführung U-Spannarm
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Produktzubehör
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
827-U-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810450-40-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top