Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 827-S Series pneumatic toggle clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is designed for higher holding capacities.

827-UE

La version pneumatique des modèles de pinces 817-U et 817-S présente des surfaces de montage doubles pour un maximum de flexibilité. Contrôle intégré du débit pour un fonctionnement parfait, anneau de piston magnétique pour la détection des positions. S’adapte aux capteurs en T (8EA-109-1) ou ronds (810169).
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 3.27
Consommation air (in³) 0.029
Alesage cylindre (in) 1.57
Force exercée (lbf) 49.0
exerting_force_lbf_english 49.0
Poids (lb) 4.71
Hauteur sous étrier (in) 3.89
Effort de maintien (lbf) 600.0
Force exercée (N) 2200.0
Hauteur sous étrier (mm) 98.8
Longueur Etrier (mm) 83.1
Alesage cylindre (mm) 40
Effort de maintien maximum (N) 2670.0
exerting_force_n_metric 2200.0
Poids (kg) 2.14
Consommation air (dm³) 0.83
Cycle de travail Fair/Medium
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille Port air G-1/8
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1675433822000
Style d'étrier u-bar
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 817/827
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Remplacement joints 810450-40-1-0
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Application -Assemblage Excellent/Haut
Type de produit Serrage pneumatique
Accessoires de produit
240208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
827-U-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810450-40-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top