Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
82L25-4
82L25-4
Anwendungsbereiche: Montieren, Prüfen, in Handlingssystemen
Geschlossenes Leichtbau-Gehäuse aus Aluminium.
Zwei Montageflächen: stirnseitig und seitlich.
Kniehebelmechanismus.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.01
Gewicht (lb)
1.452
Haltemoment (Max) (ft-lb)
80.0
Zylinder Durchmesser (in)
0.98
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.01
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb)
13.3
Maximales Haltemoment (Nm)
80.0
Zylinder Durchmesser (mm)
25
Spannmoment bei 5 bar (Nm)
31.8
Gewicht (kg)
0.66
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³)
0.4
Anschlussgewinde
M5
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
82L-4
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1713278877000
Produkt Typen
Kraftspanner
Spannarmausführung
U-Spannarme (mittig)
Handhebel
No
Öffnungswinkel (Grad)
105
Produktzubehör
8EA-109-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-004-1
Montage-Adapter für pneumatische Kraftspanner der Serien 81L20-1 und 81L25-1 mit einem Durchmesser von 25 mm
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8JG-404-1-01
DESTACO Spannarme für geschlossene pneumatische Kraftspanner der Serie 82L25.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top