Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s 82L-4-03 Series pneumatic power clamps feature a lightweight design, two mounting areas (front and back), and a Toggle-locking mechanism.

82L25-4

Applications : assemblage, vérification du montage, systèmes de maniement
  • Corps léger et fermé en aluminium.
  • Deux surfaces de montage : avant et latérale.
  • Mécanisme de bascule.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Consommation d'air à 72psi (ft³) 0.01
Consommation d'air à 72psi (ft³) 0.01
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb) 13.3
Poids (lb) 1.452
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 80.0
Alesage cylindre (in) 0.98
Consommation d'air à 5 bars (dm³) 0.4
Couple de serrage à 5 bars (Nm) 31.8
Alesage cylindre (mm) 25
Couple de maintien (Max) (Nm) 80.0
Poids (kg) 0.66
Gammes de produits 82L-4
Style d'étrier Bras en U (centre)
PublishedDate 1713278877000
Taille alimentation M5
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Poignée No
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Angle d'ouverture (deg) 105
Type de produit serrage de puissance
Accessoires de produit
8EA-109-1
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82ZB-004-1
Adaptateurs de montage pour 81L20-1 et 81L25-1 et pinces pneumatiques haute puissance jusqu’à un diamètre de 25 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8JG-404-1-01
Bras DESTACO pour serrages pneumatiques haute puissance fermés 82L25.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top