Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
84A Series - Dual Arm, Tolerance Compensation Power Clamp

84A40-1

Die neuen Doppelarm-Kraftspanner mit Toleranzausgleich 84A40 und 84A50 von Destaco werden in zwei Größen angeboten und ermöglichen dank ihres Nockenmechanis-mus einen reibungslosen Betrieb
  • 2° Toleranzausgleich
  • Kraftspannerbewegung 90°
  • Mehrere Spannarm-Optionen
Hohe Spannkraft, kompakte Größe
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³) 0.01
Haltemoment (Max) (ft-lb) 257
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³) 0.01
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb) 257
Gewicht (lb) 3.31
Maximales Haltemoment (Nm) 29
Gewicht (kg) 1.5
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 29
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³) 0.45
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Öffnungswinkel (Grad) 90
Produktreihe 84A
Handhebel No
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung U-Spannarme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anschlussgewinde G 1/8
Produkt Typen Spanner mit Toleranzausgleich
Produktzubehör
8EL-002-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-147-4
DESTACO L9 PNP Sensor mit 90° M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-158-4
DESTACO K8 PNP Sensor mit M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-146-4
DESTACO L8 PNP Sensor mit Inline-M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-167-4
DESTACO K9 NPN Sensor mit M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-155-4
DESTACO N9 NPN Sensor mit 90° M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-154-4
DESTACO N8 NPN Sensor mit Inline-M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top