Serrage Pneumatique de Puissance
84A Series - Dual Arm, Tolerance Compensation Power Clamp

84A40-1

Les nouvelles pinces de compensation de tolérance à double bras 84A40 et 84A50 de Destaco sont proposées dans deux tailles et elles sont dotées d’un mécanisme de type came pour un fonctionnement en douceur.
  • 2° Compensation de tolérance
  • Mouvement à 90° du bras de serrage
  • Options multiples du bras de serrage
Force de serrage élevée, taille compacte
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Consommation d'air à 72psi (ft³) 0.01
Poids (lb) 3.31
Consommation d'air à 72psi (ft³) 0.01
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb) 257
Alesage cylindre (in) 1.57
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 257
Alesage cylindre (mm) 40
Consommation d'air à 5 bars (dm³) 0.45
Couple de maintien (Max) (Nm) 29
Couple de serrage à 5 bars (Nm) 29
Poids (kg) 1.5
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Pince de compensation de tolérance
Poignée No
Gammes de produits 84A
Style d'étrier Bras en U
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Angle d'ouverture (deg) 90
Taille alimentation G 1/8
Accessoires de produit
8EL-002-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 5 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-147-4
Le capteur L9 NPN de DESTACO avec connecteur 90° M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-158-4
Le capteur K8 NPN de DESTACO avec connecteur M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EL-003-1
Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-146-4
Le capteur L8 PNP de DESTACO avec connecteur M12x1 en ligne est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-167-4
Le capteur K9 NPN de DESTACO avec connecteur M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-155-4
Le capteur N9 NPN de DESTACO avec connecteur 90° M12x1 est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8EA-154-4
Le capteur N8 NPN de DESTACO avec connecteur M12x1 en ligne est conçu pour une utilisation avec les serrages de puissance TCC-2.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top