Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 86P40-202L400B Series pneumatic pin clamps are designed for the accurate positioning of sheet metal parts in welding equipment and handling systems.

86P40-X2XXXXXXA/4

Einfache Ausführung mit 20, 40 und 60 mm Hublänge. Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlings-Systemen
  • Kompakte Leichtbauweise mit seitlichen und stirnseitigen Montageflächen.
  • Hohe Genauigkeit dank doppelter Kolbenstangenführung.
  • Seitliche und stirnseitige Montageflächen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rückstellkraft (lb) 117
Druckkraft (lb) 139
Hub (in) 0.79
Gewicht (lb) 3.53
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Hub (mm) 20
Druckkraft (N) 620
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Gewicht (kg) 1.6
Rückstellkraft (N) 520
Handhebel No
Produktreihe 86P40/60
Produkt Typen Einzelne Welle
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
86P0-200L4
Die DESTACO Abdeckplatte dient dem Schutz der Sensoren für Kraftspanner der Serie 56H40-2.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-179-1
Externe DESTACO Führungen aus Keramik sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-200L8
Die DESTACO Abdeckplatte dient dem Schutz der Sensoren für der Serie 86P.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-200L6
Die DESTACO Abdeckplatte dient dem Schutz der Sensoren für Kraftspanner der Serie 56H40-2.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-009-2
Externe DESTACO Führungen sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-200D8006
Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 86P ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen. (90-Grad-Schwenkanschluss)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8CE-231-1
DESTACO Verdrehsicherungen (40 mm) mit geringer Genauigkeit sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P40/60 konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8MF-071-1
DESTACO Verdrehsicherungen (20 mm) mit geringer Genauigkeit sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P40/60 konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-200D8
Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 86P ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen. (90-Grad-Schwenkanschluss)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-200C8008
Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 86P ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-002-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-20000004
DESTACO Verdrehsicherungen (40 mm) sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-200C8006
Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 86P ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-20000006
DESTACO Verdrehsicherungen (60 mm) sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-20000008
DESTACO Verdrehsicherungen (80 mm) sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-180-1
Externe DESTACO Führungen sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-181-1
Externe DESTACO Führungen aus Keramik sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-105-1
Externe DESTACO Führungen aus Keramik sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-184-1
Externe DESTACO Führungen mit dem Adapter der Serie 86P0-20000H1 sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-200D8008
Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 86P ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen. (90-Grad-Schwenkanschluss)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-183-1
Externe DESTACO Führungen aus Keramik mit dem Adapter der Serie 86P0-20000H1 sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-200C8
Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 86P ausgelegt und werden mit einem M12x1-Stecker angeschlossen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-013-3
DESTACO Faltenbälge für Kolbenstangen der Serie 86P sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
82ZB-090-1
Externe DESTACO Führungen sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-20000H1
Externe DESTACO Führungsadapter sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
86P0-20000002
DESTACO Verdrehsicherungen (20 mm) sind für den Einsatz mit pneumatischen Stiftziehzylindern der Serie 86P konzipiert.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top